??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
HBT-ISOL
Description
ISOTRON®-28-50 - Trittschallminderndes Podestlager für besten Korrosions- und Brandschutz
Bill of material
30.4240.0000003.0
ARTNR
Artikelnummer
30.4240.0000003.0
NAME
Produktname
ISOTRON® 28-50
LODLEVEL
LOD Level
BW
Bauweise
Ortbeton + Beton-Elemente
TSM
Trittschallminderung ∆L*w
28 dB
TWS
Tragwiderstand VRd
50 kN
POS
Fugenöffnung
bis 80 mm
G
Gewicht
9.26 kg
INFO
Produkt Link
Produkt Link
INFO1
Bestellliste
Bestellliste
INFO2
Einbauanleitung
Einbauanleitung
INFO3
Produktkatalog
Produktkatalog
INFO4
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
MAT
Schallschutzgehäuse SGE-ISOTRON
Rostfreier Stahl, CR Elastomer & CR/ EPDM geschlossenzeilig
MAT2
Armierungselement AEL-ISOTRON
verzinkter Armierungsstahl mit hoher Fliessgranze
Z1
Randstellstreifen
ISOPE-10/ -S-10, ISOPE-15/ -S-15, ISOPE-20/ -S-20, ISOPE-30
Z2
Rundprofil
ISOSTRANG-13, ISOSTRANG-20, ISOSTRANG-30