카탈로그: IGUCHI KIKO
생성됨: 11.06.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IGUCHI KIKO
ISR-22T-300
IGUCHI KIKO
Air Ball Lifter
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{iguchi/air_ball_lifter/isr_22t_asmtab.prj},{NB=ISR-22T-300(0)},{MODEL=ISR-22T-300},{L=300},{SN=9},{WEIGHT=0.9},{LC1=158 },{LC2=197 },{LC3=237 },{POB=0},{VER=2},{POBX='0', 'When down', '1', 'When up'},{PPATH=parts/isr_t/isr_t_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
IGUCHI KIKO
Description
ISR-22T - T-slot type Air ball lifter
Bill of material
ISR-22T-300
MODEL
Model
ISR-22T-300
ISR-22T-300
L
Overrall length of Ball Lifter
300
300
mm
SN
No. of balls
9
9
WEIGHT
Production weight
0.9
0.9
kg
LC1
Load capacity on each unit (Supplied air pressure 0.4MPa)
158
158
kgf
LC2
Load capacity on each unit (Supplied air pressure 0.5MPa)
197
197
kgf
LC3
Load capacity on each unit (Supplied air pressure 0.6MPa)
237
237
kgf
POB
Position of ball
When down
When up
When down
When up