카탈로그: LIMON
생성됨: 22.02.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LIMON
ITO80L-100-D01-G1-10-P1
LIMON
ITO
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{limon/ito/ito80_l_asmtab.prj},{NB=ITO80L-100-D01-G1-10-P1(0BL)},{MODEL=ITO},{BORE=80},{STROKE=100},{SS=L : Lengthen The Slider},{MMP=D01},{AB=},{POS=0},{POS1=0},{MT=G1},{HDC=10},{IM=BL},{PS=-P1},{PPATH=ito80/assemblies/ito80_asmtpl.prj},{TEXT=12},{SSX=-L}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
LIMON
Description
ITO80-L - Belt Driven Linear Actuator
Bill of material
ITO80L-100-D01-G1-10-P1
ITEM
Item NO.
ITO80
STROKE
Stroke
mm
값 입력 STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
SS
Slide Size
L : Lengthen The Slider
MMP
Motor Mounting Positon
D01
D02
D03
D04
D05
D01
D02
D03
D04
D05
AB
Auxiliary Block
No Mark : Single Slider
No Mark : Single Slider
POS
Position
mm
값 입력 POS
Position
mm
cm
inch
ft
확인
POS1
Position of
0
0
mm
MT
Motor type
G1
GB2
GB3
T3
G1
GB2
GB3
T3
HDC
Hole dimension of coupling
mm
값 입력 HDC
Hole dimension of coupling
mm
cm
inch
ft
확인
IM
Installation method
BL : Back lock
PL : Positive lock
BL : Back lock
PL : Positive lock
NO
Number
0
PS
Photoelectric Sensor
P1 : 1PC
P2 : 2PCS
P3 : 3PCS
No Mark : No Sensor
P1 : 1PC
P2 : 2PCS
P3 : 3PCS
No Mark : No Sensor
L
570
mm
WEIGHT
Weight
9.8
kg