ITV2050-IL30-1-K-X399
SMC Corporation
Air Managemnet System
Components for Air Management System
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc_jp/air_managemnet_system/components_for_air_management_system/itv_50_x397_x399_asmtab.prj},{NB=ITV2050-IL30-1-K-X399(0)},{TYPE=(2) 2000},{PRESSURE=(5) 0.005〜0.7MPa},{VOLTAGE=(0) DC24V±10%},{INPUT=(IL) IO-Link},{SIZE=(30) For AMS30A},{FUNCTION=1},{UNIT=K},{THREAD=0},{BODY=30},{PPATH=itv_x397_x399/assembly/itv_50_x397_x399_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
ITV_50-X399 - Standby Electro-Pneumatic Regulator
BOM
ITV2050-IL30-1-K-X399
TYPE
Type
(2) 2000
(2) 2000
PRESSURE
Pressure range
(5) 0.005〜0.7MPa
VOLTAGE
Power supply voltage
(0) DC24V±10%
INPUT
Input signal
(IL) IO-Link
SIZE
Applicable AMS□A size
(30) For AMS30A
(30) For AMS30A
FUNCTION
Function
(1) Normally closed
(2) Normally open
(1) Normally closed
(2) Normally open
UNIT
Pressure display unit
(K) With unit switching function
(M) Fixed SI unit
(K) With unit switching function
(M) Fixed SI unit
THREAD
나사 on/off
on
off
on
off