피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
中文 (繁體)
English (United States)
품질보증 정보
카탈로그: JUFAN
생성됨: 02.09.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
JUFAN
IUR-C-CA-25-25ST
JUFAN
Pneumatic Products
Pneumatic Cylinders
Miniature Cylinders (IU Series)
IUR Non-rotating cylinder
IUR-C
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{jufan/pneumatic_product/cylinders/iu_series/iur_series/iurc_series/iurc_asmtab.prj},{NB=IUR-C-CA-25-25ST(-0)},{MODEL=IUR-C:Double rods cylinders},{TYPE=},{MOUNTINGTYPE=-CA},{MOUNTINGTYPE2=},{BORE=25},{STROKE=25},{CUSHIONTYPE=},{ENDCONNECTION=},{SENSOR=},{SENSORNUM=},{POS=0},{MM=7.4},{KK=M8x1.25},{AM=22},{BE=M22x1.5},{W=28},{EE=G1/8},{Y=36},{D=30},{EX=27},{KV=26},{KW=7},{NN=10},{L3=22},{L4=15.5},{L5=69},{L9=169},{L10=53},{PPATH=assemblies/iurc_asmtpl.prj},{DCC=CN,TW}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
JUFAN
Description
IUR-C - Non-rotating double rods cylinders
Bill of material
IUR-C-CA-25-25ST
MODEL
Kinds
IUR-C:Non-rotating double rods cylinders
TYPE
Feature
Blank:Standard(Without sensors swith)
G:With sensors
Blank:Standard(Without sensors swith)
G:With sensors
MOUNTINGTYPE
Mounting type 1
CA:Standard
CA:Standard
MOUNTINGTYPE2
Mounting type 2
Blank
FA:Head rectangular flange
FB:Cap rectangular flange
LB:End angle flange
Blank
FA:Head rectangular flange
FB:Cap rectangular flange
LB:End angle flange
BORE
Bore
25
25
mm
STROKE
Stroke
mm
값 입력 STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
CUSHIONTYPE
Cushing
Blank:No cushion
B:Cushion on both sides
R:Cushion on rod over only
H:Cushion on rod head cover only
Blank:No cushion
B:Cushion on both sides
R:Cushion on rod over only
H:Cushion on rod head cover only
ENDCONNECTION
End connectors
Blank
Y:Y Connector
PHS:Bearing
KGT:Floating Joint
Blank
Y:Y Connector
PHS:Bearing
KGT:Floating Joint
SENSOR
Sensors
Blank
Blank
SENSORNUM
Sensor switch number
None
None
MM
7.4
7.4
mm
KK
M8x1.25
M8x1.25
mm
AM
22
22
mm
BE
M22x1.5
M22x1.5
mm
W
28
28
mm
EE
G1/8
G1/8
mm
Y
36
36
mm
D
30
30
mm
EX
27
27
mm
KV
26
26
mm
KW
7
7
mm
NN
10
10
mm
L3
22
22
mm
L4
15.5
15.5
mm
L5
69
69
mm
L9
169
169
mm
L10
53
53
mm