카탈로그: IAI
생성됨: 21.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IAI
IXP-3N5520-WA-P-P3-B
IAI
SCARA Robots
Power Con SCARA IXP Series
Arm length 550mm
3 Axis
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{iai/scara_robots/power_con_skara/arm_length_550/3_axis/ixp_3n5520_asmtab.prj},{NB=IXP-3N5520-WA-P-P3-B(10)},{IDNR=},{MODEL=IXP-3N5520},{ENTYPE=WA : No Battery / Absolution},{CTYPE=1},{LTC=P},{CNTRL=P3:MSEL},{OAC=No},{VERS=1},{OPTB=-B},{ZAPOS=0},{PPATH=ixp_3n5520_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IAI
Description
IXP-3N5520
Bill of material
IXP-3N5520-WA-P-P3-B
CNSORDERNO
Order number
IXP-3N5520-WA-P-P3-B
MODEL
Model
IXP-3N5520
ENTYPE
Encoder Type
WA : No Battery / Absolution
CTYPE
Cable Type
Standard cable : Standard lenght
Standard cable : Lenght specification
Robot cable
No cable
Standard cable : Standard lenght
Standard cable : Lenght specification
Robot cable
No cable
LTC
Cable Length
1m
3m
5m
1m
3m
5m
CNTRL
Controller
P3:MSEL
OPTB
Option : Brake
with Brake
without Brake
with Brake
without Brake
ZAPOS
Z axis position
mm
값 입력 ZAPOS
Z axis position
mm
cm
inch
ft
확인