??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
J-CRE01 - 进口低重心脚轮 中载型 日式底板 平底活动型
明细表
J-CRE01-D65-NQ
CODE
代码
J-CRE01
TYPE
支架类型
平底活动型
MAT
支架材质
Q235A
SUR
支架表面处理
镀锌
BRA
支架刹车形式
-
BRA1
支架底板标准
日式
MAT1
轮部材质
强化尼龙
COL
轮部颜色
黑色
BEA
轮部轴承
双轴承
D
mm
CODE1
轮部代号
H
88 mm
TT
t
2 mm
F
38 mm
A
90 mm
B
90 mm
C
71 mm
E
71 mm
DD
d
10.5 mm
R
57 mm
LOAD
容许载荷
300 kg
WEI
参考重量
0.665 kg
LINK
网页链接
网页链接