J-CRE01-D65-NQ
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J3-caster/foot cup
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j3/j-cre01.prj},{NB=J-CRE01-D65-NQ},{CODE=J-CRE01},{TYPE=Flat bottom movable type},{MAT=Q235A},{SUR=Galvanized},{BRA=-},{BRA1=Japanese-style},{BEA=double bearing},{D=65},{CODE1=NQ},{TT=2},{F=38},{A=90},{B=90},{C=71},{E=71},{DD=10.5},{LOAD=300},{LINK=website link},{PPATH=j-cre01/assem/j-cre01_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-CRE01 - Imported low center of gravity casters, medium-load type, Japanese-style bottom plate, flat bottom movable type
Bill of material
J-CRE01-D65-NQ
CODE
code
J-CRE01
TYPE
Bracket Type
Flat bottom movable type
MAT
Bracket material
Q235A
SUR
bracket surface treatment
Galvanized
BRA
Bracket Brake Form
-
BRA1
Bracket base plate standard
Japanese-style
MAT1
Wheel material
Reinforced nylon
COL
Wheel color
black
BEA
Wheel bearing
double bearing
D
65
75
65
75
mm
CODE1
wheel code
NQ
NT
NW
JA
NQ
NT
NW
JA
H
88
mm
TT
t
2
mm
F
38
mm
A
90
mm
B
90
mm
C
71
mm
E
71
mm
DD
d
10.5
mm
R
57
mm
LOAD
allowable load
300
kg
WEI
reference weight
0.665
kg
LINK
web link
website link