??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
J-CRE02 - 低重心脚轮/平底活动型/中轻载型/日式底板
明细表
J-CRE02-D32-NP
CODE
代码
J-CRE02
TYPE
支架类型
平底活动型
MAT
支架材质
Q235A
SUR
支架表面处理
镀锌
BRA
刹车方式
---
BAS
支架底板标准
日式
MAT1
轮部材质
强化尼龙
COL
轮部颜色
黑色
BEA
轴承
D
32 mm
WHE
轮部代号
NP
H
30 mm
H1
46.5 mm
F
21 mm
A
70 mm
B
70 mm
C
55 mm
C1
53 mm
E
55 mm
E1
53 mm
DD
d
6.2 mm
R
29 mm
TT
t
2.6 mm
ALL
容许载荷
120 kg
CKZL
参考重量
0.225 kg
LINK
网址链接
网址链接