??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Boteco
Description
J140 - FERMETURE UNIVERSELLE AVEC CLÉ TRIANGULAIRE DE 6
Nomenclature
J140019.ZN635X22
ART
Art.
DD
d
M19
L
mm
QN
Qn
mm
QE
Qe
mm
D
22 mm
H
h
4 mm
A
14 mm
B
2.5 mm
E
22 mm
S
5 mm
PESO
Poids
g