??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 5
HELP_VARIABLE
Company
Boteco
Description
J140 - UNIVERSAL TUBULAR LOCK WITH 6 MM. TRIANGULAR INSERT KEY
Bill of material
J140019.ZN635X22
ART
Art.
DD
d
M19
L
mm
QN
Qn
mm
QE
Qe
mm
D
22 mm
H
h
4 mm
A
14 mm
B
2.5 mm
E
22 mm
S
5 mm
PESO
Weight
g