??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
Boteco
Beschreibung
J140 - UNIVERSALVERSCHLUSS MIT 6er-DREIKANT-STECKSCHLÜSSEL
Stückliste
J140019.ZN635X22
ART
Art.
DD
d
M19
L
mm
QN
Qn
mm
QE
Qe
mm
D
22 mm
H
h
4 mm
A
14 mm
B
2.5 mm
E
22 mm
S
5 mm
PESO
Gewicht
g