??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Boteco
Descrizione
J185 CIN - INCONTRO PROLUNGATO PER CHIUSURA A GANCIO REGOLABILE IN ACCIAIO ED IN ACCIAIO INOX
Lista materiale
J185065.FZ16CIN
ART
Art.
J185065.FZ16CIN
H
16.5 mm
L
85 mm
A
18 mm
E
e
13.5 mm
F
f
29 mm
G
g
32.5 mm
D1
d1
7 mm
S
Esecuzione S
3 mm
PESO
Peso
40 g