??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Boteco
Description
J185 - STEEL AND STAINLESS STEEL EXTENDED CATCH PLATE FOR ADJUSTABLE TOGGLE LATCH
Bill of material
J185065.FZ16
ART
Art.
J185065.FZ16
H
16.5 mm
L
85 mm
A
18 mm
E
e
13.5 mm
F
f
29 mm
G
g
32.5 mm
D1
d1
7 mm
S
s
3 mm
PESO
Weight
40 g