??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Boteco
Beschreibung
J185 - VERLÄNGERTES SCHLIESSTEIL FÜR VERSTELLBAREN HAKENVERSCHLUSS AUS STAHL UND EDELSTAHL
Stückliste
J185065.FZ16
ART
Art.
J185065.FZ16
H
16.5 mm
L
85 mm
A
18 mm
E
e
13.5 mm
F
f
29 mm
G
g
32.5 mm
D1
d1
7 mm
S
s
3 mm
PESO
Gewicht
40 g