JAS-SMLEA04-M5
SMC
bp3_flow_control_equipment
JAS_S Speed Controller with Indicator/Compact Type
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc/bp3_flow_control_equipment/jas_s/jas_sm_sc.prj},{NB=JAS-SMLEA04-M5},{D=4.0},{H=2.5},{D1=10.0},{D2=7.7},{D3=8.2},{D4=11.0},{AU=40.6},{AL=39.5},{L1=18.6},{L2=12.9},{L3=17.4},{L4=6.9},{H1=12.7},{H2=6.6},{H3=16.2},{M=13.3},{CNSMASSEXACT=5.0},{NUMBER=4},{TL=3.0},{TD=5.000},{TP=0.8},{YH1=0.50},{YH2=0.50},{YH3=0.5},{YH4=11.2},{YH5=0.0},{XW1=4.4},{XW2=7.0},{XW3=7},{XW4=8.9},{XW5=0.0},{XH1=1.500},{XH2=0.9},{XH3=12.10},{XH3A=105},{XH4=7.92},{XH4A=120},{XH5=6.88},{XH6=11.30},{XH66=2.3},{XH7=0.0},{YW1=7.7},{YW2=4.79},{YW3=8.20},{YW4=10.3},{YW5=12.2},{YW6=11.0},{YW66=4.6},{YW7=0},{DY=10.0},{CPL=18.6},{CPW=5.6},{CPHX=12.25},{HC=11.3},{HCYW=11},{H1DMS=12.70},{NUMBER2=1},{GUI=JAS-S*L**04-M5},{T=M5x0.8},{RANGE=M},{CONTROL=E},{POSITION=A},{SEAL=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
JAS-SM/SC - Speed Controller With Indicator/Compact Type
Bill of material
JAS-SMLEA04-M5
GUI
JAS-S*L**04-M5
JAS-S*L**04-M5
RANGE
Control range
(M) 1~50mm/s
(C) 50~150mm/s
(M) 1~50mm/s
(C) 50~150mm/s
CONTROL
Control method
(E) Meter-out
(S) Meter-in
(E) Meter-out
(S) Meter-in
POSITION
Stud position
(A) Right side
(B) Left side
(A) Right side
(B) Left side
SEAL
Seal method
N/A
N/A
D
4.0
4.0
T
M5x0.8
M5x0.8
H
2.5
2.5
D1
10.0
10.0
D2
7.7
7.7
D3
8.2
8.2
D4
11.0
11.0
AU
40.6
40.6
AL
39.5
39.5
L1
18.6
18.6
L2
12.9
12.9
L3
17.4
17.4
L4
6.9
6.9
H1
12.7
12.7
H2
6.6
6.6
H3
16.2
16.2
M
13.3
CNSMASSEXACT
Mass
5.0
5.0
g