JB 513C23 Binary outputs 3-fold(0)
Siemens Building Technologies ASIA/PACIFIC Portfolio
Building control – GAMMA instabus
Modular installation system, room control box
Junction box (UL/NEMA) devices
JB 513C23
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 선택
{siemens_bt_ap/buildingcontrolgammainstabus/modularinstallationsystemroomcontrolbox/junctionboxulnemadevices/jb513c23/jb_513c23_5wg1513-4cb23.prj},{NB=JB 513C23 Binary outputs 3-fold(0)},{SA810ID03=5WG1513-4CB23},{SA400ID03=0.000},{SA700ID05=70.0},{SA700ID06=44.6},{SA700ID07=90.0},{SA700ID08=0.198},{SA810ID15=1.000},{SA010ID04=Siemens Building Technologies ASIA/PACIFIC Portfolio},{SA700ID04=JB 513C23 Binary outputs 3-fold},{SA110ID05=JB 513C23},{PREVIEW=../../_pool_/9a/1d/jb20513c23_285wg1513-4cb2329.png},{SA500ID03=KNX},{LINK=http://www.siemens.com/gamma-td?ssn=5WG1513-4CB23},{SA740ID04=},{SA810ID04=5WG1513-4CB23},{SA810ID06=7612914097217},{SA810ID10=Binary Output 3 x 10 A, AC 120...277 V},{SA810ID14=PCE},{SA010ID06=http://www.siemens.com/buildingtechnologies},{LODLEVEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Siemens Building Technologies ASIA/PACIFIC Portfolio
Description
JB 513C23_5WG1513-4CB23
Bill of material
JB 513C23 Binary outputs 3-fold(0)
SA010ID04
Manufacturer name
Siemens Building Technologies ASIA/PACIFIC Portfolio
SA700ID04
Product property
JB 513C23 Binary outputs 3-fold
SA110ID05
Product type (ASN)
JB 513C23
PREVIEW
Preview
LODLEVEL
Low
Low
SA400ID03
Display
0.000
SA500ID03
Busprotokolle
KNX
SA700ID05
Width
70.0
mm
SA700ID06
Depth
44.6
mm
SA700ID07
Height
90.0
mm
SA700ID08
mass (net)
0.198
kg
LINK
Product link
http://www.siemens.com/gamma-td?ssn=5WG1513-4CB23
SA740ID04
Approval markings
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
5WG1513-4CB23
SA810ID04
Datanorm number
5WG1513-4CB23
SA810ID06
GTIN number
7612914097217
SA810ID10
Description text
Binary Output 3 x 10 A, AC 120...277 V
SA810ID14
Quantity unit
PCE
SA810ID15
1.000
SA010ID06
Manufacturer web address
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Support link
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Status of the manufacturer catalog
20210428
ETIMCLASSC
ETIM Classcode
EC001097
ETIMCLASSN
ETIM Classname
Switch actuator for bus system
IFCEXPORT
IfcAsExport
IfcProtectiveDevice.RESIDUALCURRENTSWITCH
OMNICLASSNU
Omniclass number
23-35 29 00
OMNICLASS
Omniclass title
Circuit Breakers
UNICLASSC
Uniclass code
Pr_75_72_48_15