JDAE12ES4305
Jacob
Applications
e-mobility
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{jacob/anwendung/e_mobility/jdaexxeszzzz.prj},{NB=JDAE12ES4305},{ARTNR=JDAE12ES4305},{L=6},{SW1=17},{EK=19.0},{H=13},{INSTDM=1.0},{STGEW=14},{TEMPV=-40},{TEMPH=100},{NDM=12.000},{HH=5.500},{HA=4.500},{HL=2.000},{R=2.500},{HR=3.500},{RL=0},{DII=5.500},{HII=5.500},{RC=12.00},{NOCUPEROU=1.0},{PRICEQUANTITY=100.0},{QUANTITYMIN=25.0},{QUANTITYINT=25.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=73072980},{CTN=73072980},{EF001742=-40},{EF003712=1.5},{EF007839=12},{ARTNRX=JDAE12ES4305},{ARTNRXX=JDAE12ESzzzz},{A=M12x1.5},{MATK=Edelstahl 1.4305},{MATM=PES},{MATH=Edelstahl 1.4305},{MATO=NBR/schwarz},{PACK=25},{RQ=ca. 6},{WEP=≥ 0.83},{IP66=IP66},{CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1=},{IP68=IP68 (0.6 bar / 60 min)},{IP69=IP69},{MANUID=JDAE12ES4305}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Jacob
Description
JDAExxES4305 - Venting element stainless steel
Bill of material
JDAE12ES4305
ARTNR
Article No.
JDAE12ES4305
JDAE12ES4305
A
Connecting thread
M12x1.5
M12x1.5
mm
L
Length of Thread
6
6
mm
SW1
Wrench size
17
17
mm
EK
Across corners
19.0
19.0
mm
H
Height
13
13
mm
INSTDM
Installation torque
1.0
1.0
Nm
STGEW
Unit weight
14
14
g
MATK
Material body
Stainless steel 1.4305
MATM
Material membrane
PES
MATH
Material sleeve
Stainless steel 1.4305
Stainless steel 1.4305
MATO
Material O-ring
NBR/black
PACK
Packaging Unit
25
25
PCS
RQ
Air flow
ca. 6
ca. 6
l/h (ΔP=0,07)
WEP
Water entry pressure
≥ 0.83
bar
IP66
Protection grade
IP66
IP68
Protection grade
IP68 (0.6 bar / 60 min)
IP69
Protection grade
IP69
TEMPV
Temperature range
-40
°C
TEMPH
Temperature range
100
°C