??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
JILR - Jeu d'équerre pour dispositifs de serrage-Avec bras en L-Rotation vers la droite
Nomenclature
JILR50-H100-T9-Z60-TP
PN
Réf. pièce
MATAP
Matériau de plaque de l'équerre
EN-JL 1.0501/C35/EN-GJL-250
MATAS
Matériau de la butée du bras
EN 1.0038 équivalent
ACFH
Accessoires du trou de pivot
Ensembles à charnière, rondelle sphérique
ACAF
Accessoires de fixation du bras
L Goupille (droite, taraudée), bouton
ACFS
Accessoires de fixation des butées
Boulon x2, goupilles cylindriques x2
A
mm
HS
Sélection H
mm
TS
Sélection T
mm
Z
Z Incrément de 5mm
mm
ZTOL
Z Tolérance
+/-0.05 mm
LPT
L Type à goupille
X
X Position du pivot-Dimension du bras
mm
Y
Y Position du pivot-Dimension du bras
mm
YTOL
Tolérance Y
+0.05/-0.02 mm
R
R Position du pivot-Dimension du bras
mm
B
B Dimension de l'équerre
mm
TT1
t1 Dimension de l'équerre
15 mm
TT2
t2 Dimensions de l'équerre
mm
AA1
a1 Dimension de l'emplacement du trou de montage
mm
AA1TOL
a1 Tolérance
+/-0.05 mm
AA2
a2 Dimension de l'emplacement du trou de montage
mm
AA2TOL
a2 Tolérance
+/-0.02 mm
BB
b Dimension de l'emplacement du trou de montage
mm
BBTOL
Tolérance de b
+/-0.02 mm
ALT1
Position du trou de montage, face vers le bas
ALT2
Pas de trou de broche sur la butée