??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SMC
Description
JJ5SY5-10S-EX250-BASE - Plug-in Connector Connecting Base:Series EX250
Nomenclature
JJ5SY5-10S0-02U-C10
TYPE
Type
(10) Side ported
SIUNIT
SI unit
IBS
Input block stations
IBT
Input block type
VS
Valve stations
PEENTRY
P, E port entry,SUP/EXH block assembly
ABSIZE
A/B port size
MOUNTING
Mounting and Option
WIRING
Wiring specification
L1
179.0 mm
L2
85.5 mm
L3
0.0 mm
L4
0.0 mm
L5
0.00 mm
L6
0.0 mm