피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
JLWAC1-M16
A&T-3D Gallery
zonghe
tanhuangzhusai
jlwac
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/tanhuangzhusai/jlwac/jlwac1.prj},{NB=JLWAC1-M16},{CODE=JLWAC},{CODEF='JLWAC','JLWBC','JLWAD','JLWBD'},{LX1=紧密型},{LX3=带锁紧螺帽},{CZ=尼龙6(黑色亚光)},{M=16},{LJ=1.50},{D=31},{XD=8},{L=69.0},{LZ=75.5},{L1=26},{L2=8.0},{L3=23.0},{L4=8.0},{L5=0.0},{S1=19},{S2=24},{XYZH1=11.0},{XYZH2=30.0},{XYZH3=9.0},{XYZH4=26.0},{RXJGNJ=25.0},{PDF=jlwac.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
JLWAC1 - 旋钮柱塞 经济型
Bill of material
JLWAC1-M16
CNSORDERNO
Bestellnummer
JLWAC1-M16
JLWAC1-M16
CODE
代号
JLWAC
JLWBC
JLWAD
JLWBD
JLWAC
JLWBC
JLWAD
JLWBD
CODEF
'JLWAC','JLWBC','JLWAD','JLWBD'
'JLWAC','JLWBC','JLWAD','JLWBD'
LX1
类型1
紧密型
LX2
类型2
复位型
LX3
类型3
带锁紧螺帽
XTXZ
销头形状
球面型
球面型
LW
螺纹
细牙
细牙
CZ
旋钮材质
尼龙6(黑色亚光)
CZ1
主体材质
SUM22L
BMCL1
主体表面处理
发黑
发黑
CZ2
销材质
S45C
S45C
YD2
销硬度
50-60HRC
50-60HRC
BMCL2
销表面处理
发黑
发黑
CZ3
弹簧材质
SWP-B
SWP-B
CZ4
锁紧螺帽材质
S45C
BMCL4
锁紧螺帽表面处理
发黑
发黑
M
16
16
mm
LJ
螺距
1.50
1.50
mm
D
31
31
mm
XD
d
8
8
mm
S
8
8
mm
L
L复位型
69.0
69.0
mm
LZ
L自锁型
75.5
75.5
mm
LF
69.000
69.000
L1
26
26
mm
L2
8.0
8.0
mm
L3
23.0
23.0
mm
L4
8.0
8.0
mm
L5
0.0
0.0
mm
S1
19
19
mm
S2
24
24
mm
XYZH1
轻载min.许用载荷
11.0
11.0
N
XYZH2
轻载max.许用载荷
30.0
30.0
N
XYZH3
重载min.许用载荷
9.0
9.0
N
XYZH4
重载max.许用载荷
26.0
26.0
N
RXJGNJ
容许紧固扭矩
25.0
25.0
N·M
PDF
jlwac.pdf