目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
SCS2-140-B1
CKD
空壓氣缸
附煞車、附鎖定氣缸
煞車缸 JSC3・JSC4
JSC4-H - 双作用单活塞杆型/低油压型
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/brake_cylinder/jsc4_series/jsc4-h/jsc4_b1.prj},{NB=JSC4-SCS2-140-B1},{TYPE=SCS2-140-B1},{BORE=140},{A=154},{C=16},{CD=28},{CE=28},{CI=40},{CQ=36},{D=23},{E=75},{F=22},{G=20},{K=124},{WEIGHT=3.30},{NR1X=15.000},{NL1X=114.000},{NL2X=10.000},{NH1X=10.250},{NR2X=5.000},{NH2X=90.000},{L5X=13.000},{L6X=40.000},{L8X=20.000},{INFOTEXT=Product Info }
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
JSC4 Eye bracket (B1) - JSC4 Series common accessory
明細表
SCS2-140-B1
TYPE
Model no.
SCS2-140-B1
SCS2-140-B1
BORE
Applicable bore size
140
140
mm
A
154
154
mm
C
16
16
mm
CD
28
28
mm
CE
28
28
mm
CI
40
40
mm
CQ
36
36
mm
D
23
23
mm
E
75
75
mm
F
22
22
mm
G
20
20
mm
K
124
124
mm
WEIGHT
3.30
3.30
kg
INFOTEXT
產品信息
產品信息