??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 33
HELP_VARIABLE
Company
JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Description
JUDOMAT
Bill of material
8390055-0
ARTNR
Artikle nummer
SA010ID04
Manufacturer’s name
Judo Wasseraufbereitung GmbH
SA010ID03
Issue date (month) of the guideline
201601
SA700ID30
Product description
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
SA810ID04
Datanorm number
SA810ID06
GTIN number
SA100ID04
Valve type
Wasserbehandlung
SA110ID04
Valve type designation
SA110ID05
Product main group
Enthärtung
SA300ID03
Body connection
SA350ID03
Installation location
SA360ID03
Variant / Variant type / Accessories-name
SA400ID03
Body material
SA450ID03
Surface
SA700ID05
Nominal size DN
SA700ID34
Nominal PN
8
SA700ID07
Maximum operating temperature
°C
SA700ID35
min. Betriebstemperatur
°C
SA700ID38
Volume flow
m³/h
SA700ID08
Maximum operating pressure
bar
IDNR
Identifikationsnummer
R
Radius des Zylinders
H
Zylinder Höhe
H1
Höhe des Sockels
TYPE
NOC
Anzahl von Zylindern
D1
Abstand des ersten Zylinders
0.000
D2
Abstand des zweiten Zylinders
D3
Abstand des dritten Zylinders
COVER
Abdeckung vorhanden
X1
Abstand des Harzbehälters 1 in der X-Achse
Y1
Abstand des Harzbehälters1 in der Z-Achse
X2
Abstand des Harzbehälters 2 in der X-Achse
Y2
Abstand des Harzbehälters 2 in der Z-Achse
X3
Abstand des Harzbehälters 3 in der X-Achse
Y3
Abstand des Harzbehälters 3 in der Z-Achse
NORT
Anzahl der Harztanks
SCREEN
A
X-Abstand des Bildschirms
B
Y-Abstand des Bildschirms
CONP
Anschlussleitungen Anwesen