피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
Deutsch
MX2-Y
AIR-tec-Vogel
Air treatment
Air treatment accessories
Air treatment accessories
Accessories for FRL Series MX
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{air_tec_vogel/trattamento/accessori_serie_c_mc_m_n/accessori_per_frl_serie_mc/accessori_serie_mx/morsetto_rapido_y.prj},{NB=MX2-Y},{MOD=MX2-Y},{FISSAGGIO='Y'},{A=5.2},{B=12},{C=46},{D=14.0},{E=73.5},{F=37.5},{G=70.5},{H=37.0},{I=70.5},{L=103},{M=12.0},{N=6.5},{O=42.0},{P=152},{R=4.0},{INFO=infotext},{TAGLIA=2},{TYPE=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Rapid clamp kit with wall fixing brackets for series MX
Stückliste
MX2-Y
MOD
Mod.
MX2-Y
MX2-Y
A
5.2
5.2
mm
B
12
12
mm
C
46
46
mm
D
14.0
14.0
mm
E
73.5
73.5
mm
F
37.5
37.5
mm
G
70.5
70.5
mm
H
37.0
37.0
mm
I
70.5
70.5
mm
L
103
103
mm
M
12.0
12.0
mm
N
6.5
6.5
mm
O
42.0
42.0
mm
P
152
152
mm
R
4.0
4.0
mm
INFO
정보
Infotext
mm