??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HBK
Beschreibung
K_RSCC Optionen - Wägezelle
Stückliste
K-RSCC-N-C3-50-N
ORDERNO
Bestellnummer
K-RSCC-N-C3-50-N
TYP
Typ
K-RSCC
CAPACITY
Nennlast in kg/t
50kg
DRAWNO
Zeichnungsnummer
B3021-2.0
PA
Partserver Auswahl
K-RSCC
OPTION1
Bauform
Standard
OPTION2
Genauigkeitsklasse
C3 (OIML)
OPTION3
Nennlast in kg/t
OPTION6
Adapter für Kabelschutzsystem
A
62.0 mm
B
50.8 mm
C
25.4 mm
D
31.0 mm
E
24.0 mm
F
Gewinde
M8
G
- mm
H
- mm
I
- mm
HMIN
Hmin
109 mm
HMAX
Hmax
118 mm
EMIN
Emin
4 mm
EMAX
Emax
8 mm