??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
HBK
Descripción
K_RSCC options - Célula de carga
Lista de materiales
K-RSCC-N-C3-50-N
ORDERNO
Número de pedido
K-RSCC-N-C3-50-N
TYP
Tipo
K-RSCC
CAPACITY
Carga nominal kg/t
50kg
DRAWNO
Número de dibujo
B3021-2.0
PA
Selección Partserver
K-RSCC
OPTION1
Construction form
Standard
OPTION2
Clase de exactitud
C3 (OIML)
OPTION3
Carga nominal kg/t
OPTION6
Adapter for cable protection system
A
62.0 mm
B
50.8 mm
C
25.4 mm
D
31.0 mm
E
24.0 mm
F
Rosca
M8
G
- mm
H
- mm
I
- mm
HMIN
Hmin
109 mm
HMAX
Hmax
118 mm
EMIN
Emin
4 mm
EMAX
Emax
8 mm