??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
HBK
Descrizione
K_RSCC options - Cella di carico
Lista materiale
K-RSCC-N-C3-50-N
ORDERNO
No. ordine
K-RSCC-N-C3-50-N
TYP
Tipo
K-RSCC
CAPACITY
Carico nominale kg/t
50kg
DRAWNO
Numero di disegno
B3021-2.0
PA
Selezione Partserver
K-RSCC
OPTION1
Construction form
Standard
OPTION2
Classe di precisione
C3 (OIML)
OPTION3
Carico nominale kg/t
OPTION6
Adapter for cable protection system
A
62.0 mm
B
50.8 mm
C
25.4 mm
D
31.0 mm
E
24.0 mm
F
Filettatura
M8
G
- mm
H
- mm
I
- mm
HMIN
Hmin
109 mm
HMAX
Hmax
118 mm
EMIN
Emin
4 mm
EMAX
Emax
8 mm