??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
HBK
説明
K_RSCC options - Load cell
部品表
K-RSCC-N-C3-50-N
ORDERNO
Order No.
K-RSCC-N-C3-50-N
TYP
型式
K-RSCC
CAPACITY
Max. capacity in kg/t
50kg
DRAWNO
Drawing No.
B3021-2.0
PA
Partserver choice
K-RSCC
OPTION1
Construction form
Standard
OPTION2
Class of accuracy
C3 (OIML)
OPTION3
Max. capacity in kg/t
OPTION6
Adapter for cable protection system
A
62.0 mm
B
50.8 mm
C
25.4 mm
D
31.0 mm
E
24.0 mm
F
Thread
M8
G
- mm
H
- mm
I
- mm
HMIN
Hmin
109 mm
HMAX
Hmax
118 mm
EMIN
Emin
4 mm
EMAX
Emax
8 mm