??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HBK
Description
K_RSCC options - Peson
Nomenclature
K-RSCC-N-C3-50-N
ORDERNO
No. de commande
K-RSCC-N-C3-50-N
TYP
Type
K-RSCC
CAPACITY
Portée maximale kg/t
50kg
DRAWNO
No. de dessin
B3021-2.0
PA
Sélection de Partserver
K-RSCC
OPTION1
Construction form
Standard
OPTION2
Classe de précision
C3 (OIML)
OPTION3
Portée maximale kg/t
OPTION6
Adapter for cable protection system
A
62.0 mm
B
50.8 mm
C
25.4 mm
D
31.0 mm
E
24.0 mm
F
Filetage
M8
G
- mm
H
- mm
I
- mm
HMIN
Hmin
109 mm
HMAX
Hmax
118 mm
EMIN
Emin
4 mm
EMAX
Emax
8 mm