??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HBK
Beschreibung
K_T10F - Drehmoment-Messflansch
Stückliste
K-T10F-050Q-KF1-S-0-V0-N
ORDERNO
Bestellnummer
K-T10F-050Q-KF1-S-0-V0-N
TYP
Typ
T10F
CAPACITY
Nenndrehmoment
50N·m
PA
Partserver Auswahl
K-T10F
OPTION1
Messbereich
OPTION2
Elektrische Konfiguration
OPTION3
Linearitätsabweichung einschließlich Hysterese
OPTION4
Drehzahl-Messsystem
OPTION5
Anschlusskabel
OPTION6
Montierte Kupplungen MODULFLEX®
MR
ohne / mit Metallfreier Raum
B1
15.5 mm
B11
17.5 mm
B2
25.0 mm
B22
31.5 mm
B3
7.5 mm
B4
29.5 mm
DA
ØDA
117 mm
DB
ØDB
87 mm
DF
ØDF
100 mm
DL
ØDL
11 mm
DZ
ØDZ
131 mm
DZA
ØDZA g5
75 mm
DZI
ØDZI H6
75 mm
DS
ØDS
6.4 mm
Y
Gewinde
M6
XS
13.0 mm
B
17.5 mm
D1
ØD1
125 mm
D
ØD
155 mm
H1
235 mm
H2
239 mm
H3
253 mm
H
157.5 mm
I
31.5 mm
A
Metallfreier Raum
20
X
Metallfreier Raum
29.5