??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
HBK
Descrizione
K_T10F - Torsiometro a flangia
Lista materiale
K-T10F-050Q-KF1-S-0-V0-N
ORDERNO
N. di catalogo
K-T10F-050Q-KF1-S-0-V0-N
TYP
Tipo
T10F
CAPACITY
Coppia nominale
50N·m
PA
Partserver selezione
K-T10F
OPTION1
Campo di misura
OPTION2
Configurazione elettrica
OPTION3
Linearitätsabweichung einschließlich Hysterese
OPTION4
Sistema di misura della velocità di rotazione
OPTION5
Lead torque
OPTION6
Montierte Kupplungen MODULFLEX®
MR
ohne / mit Metallfreier Raum
B1
15.5 mm
B11
17.5 mm
B2
25.0 mm
B22
31.5 mm
B3
7.5 mm
B4
29.5 mm
DA
ØDA
117 mm
DB
ØDB
87 mm
DF
ØDF
100 mm
DL
ØDL
11 mm
DZ
ØDZ
131 mm
DZA
ØDZA g5
75 mm
DZI
ØDZI H6
75 mm
DS
ØDS
6.4 mm
Y
Filettatura
M6
XS
13.0 mm
B
17.5 mm
D1
ØD1
125 mm
D
ØD
155 mm
H1
235 mm
H2
239 mm
H3
253 mm
H
157.5 mm
I
31.5 mm
A
Metallfreier Raum
20
X
Metallfreier Raum
29.5