??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0059 - Sauterelle à levier vertical avec verrouillage de sécurité avec embase horizontale et broche de pression réglable
Nomenclature
K0059.0250
BESTKIPP
Référence
POS
Position bras de maintien
°
OH1
Angle d'ouverture du bras: Position 1
mm
OH2
Angle d'ouverture du bras: Position 2
mm
OG1
Angle d'ouverture de la poignée: Position 1
70 mm
OG2
Angle d'ouverture de la poignée: Position 2
mm
A
Distance
mm
A1
Longueur
mm
A2
Distance
mm
B
Distance
mm
B1
Largeur
mm
B3
Largeur
mm
C
Hauteur
mm
C1
Hauteur
mm
D
Diamètre
mm
H
Hauteur
mm
L
Longueur
mm
L1
Longueur
mm
M
Broche de serrage
HANDKRAFT
Force manuelle
N
F1
Force de retenue
mm
F2
Force de retenue
mm
GEW
Poids environ
kg
INFO
Consignes techniques
Info mm
BS
Description
Information
Infotext
mm
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
82057000
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.