??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0059 - Toggle clamps vertical with safety interlock with flat foot and adjustable clamping spindle
Bill of material
K0059.0250
BESTKIPPUSA
Order No.
POS
Position holding arm
°
OH1
opening angle of holding arm, position 1
mm
OH2
opening angle of holding arm, position 2
mm
OG1
opening angle of handle, position 1
70 mm
OG2
opening angle of handle, position 2
mm
A
distance
mm
A1
Length
mm
A2
distance
mm
B
distance
mm
B1
width
mm
B3
width
mm
C
height
mm
C1
height
mm
D
diameter
mm
H
height
mm
L
Length
mm
L1
Length
mm
M
clamping spindles
HANDKRAFT
hand force
N
F1
Holding force
mm
F2
Holding force
mm
GEW
Approx. weight
kg
INFO
Technical Information
Information
Info
mm
BS
Description
Information
Infotext
mm
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Zolltarifnummer USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.