??
Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
2D
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 8
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0060 - Toggle clamps vertical with flat foot and fixed clamping spindle
Bill of material
K0060.0250
BESTKIPP
Order No.
OH1
opening angle of holding arm, position 1
mm
OH2
opening angle of holding arm, position 2
mm
OHOA
opening angle of holding arm without stop
mm
OG1
opening angle of handle, position 1
mm
OG2
opening angle of handle, position 2
mm
OGOA
opening angle of handle without stop
mm
PASSKG
suitable plastic handle
A
distance
mm
A1
Length
mm
A2
distance
mm
A3
distance
mm
B
distance
mm
B1
width
mm
B4
distance
mm
C
height
mm
C1
height
mm
D
diameter
mm
H
height
mm
L
Length
mm
L1
Length
mm
M
clamping spindles
HANDKRAFT
hand force
mm
F1
Holding force
mm
F3
Clamping force
mm
GEW
Approx. weight
kg
INFO
Technical Information
Info mm
BS
Description
Информация
Infotext
mm
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
82057000
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.