??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0068 - Toggle clamps mini horizontal with straight foot and adjustable clamping spindle
Bill of material
K0068.0050
BESTKIPPUSA
Order No.
K0068.0050
OH
opening angle of holding arm
85 °
OG
opening angle of handle
65 °
F
hand force
80 N
F1
Holding force
250 N
F2
Holding force
550 N
F3
Clamping force
170 N
F4
Clamping force
370 N
A
Length
16 mm
A1
Length
24.5 mm
A2
Length
2.4 mm
A3
Length
6.5 mm
B3
width
5.2 mm
C
height
14 mm
C1
height
7 mm
C2
height
4 mm
D
diameter
4.2 mm
H
height
29 mm
L
Length
70 mm
L1
Length
27 mm
M
clamping spindles
M 5 x 20
S
Length
3.2 mm
S1
Length
1.5 mm
GEW
Approx. weight
0.0371 kg
INFO
Technical Information
Information
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245034840
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.