??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0070 - Miniaturowe dociskacze poziome z przylgą poziomą i stałym wrzecionem dociskowym
Lista materiałowa
K0070.0050
BESTKIPP
Nr zamówienia
K0070.0050
POS
Pozycja
OH
Kąt rozwarcia ramienia wspornikowego
85 °
OG
Kąt rozwarcia rękojeści
65 °
F
Siła ręczna
80 N
F1
Siła trzymająca
500 N
F3
Siła zacisku
250 N
A
Długość
16 mm
A1
Długość
24 mm
A2
Długość
2.4 mm
A3
Długość
6.5 mm
B
Szerokość
16 mm
B1
Szerokość
24 mm
B3
Szerokość
5.2 mm
C
Wysokość
12 mm
C1
Wysokość
3 mm
D
Średnica
4.2 mm
H
Wysokość
22 mm
L
Długość
70 mm
L1
Długość
21 mm
M
Wrzeciono dociskowe
M 5 x 20
GEW
Ciężar ok.
0.0316 kg
INFO
Informacje techniczne
Info
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
82057000
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245034871
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.