??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K0071 - Dispositivo de sujeción rápida mini horizontal con pie horizontal izquierdo y husillo de presión ajustable.
Lista de materiales
K0071.0050
BESTKIPP
Referencia
K0071.0050
OH
Ángulo de apertura del brazo de sujeción
85 °
OG
Ángulo de apertura de la empuñadura
65 °
F
Fuerza manual
80 N
F1
Fuerza de sujeción
250 N
F2
Fuerza de sujeción
550 N
F3
Fuerza de sujeción
170 N
F4
Fuerza de sujeción
370 N
A
Longitud
16 mm
A1
Longitud
24 mm
A2
Longitud
2.4 mm
A3
Longitud
6.5 mm
B
Anchura
8 mm
B1
Anchura
12 mm
B3
Anchura
5.2 mm
C
Altura
9.5 mm
C1
Altura
7 mm
D
Diámetro
4.2 mm
H
Altura
22 mm
L
Longitud
70 mm
L1
Longitud
27 mm
M
Husillo de presión
M 5 x 20
GEW
Peso aprox.
0.0338 kg
INFO
Información técnica
Info
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
82057000
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245034888
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.