??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0077 - Dociskacze szybkomocujące poziome ciężkie z przestawnym wrzecionem dociskowym
Lista materiałowa
K0077.0700
BESTKIPP
Nr zamówienia
K0077.0700
OH
Kąt rozwarcia ramienia wspornikowego
90 °
OG
Kąt rozwarcia rękojeści
95 °
F
Siła ręczna
250 N
F1
Siła trzymająca
4500 N
F2
Siła trzymająca
9000 N
F3
Siła zacisku
1800 N
F4
Siła zacisku
3550 N
PASSKG
pasujący uchwyt z tworzywa sztucznego
K0100.32
GEW
Ciężar ok.
1.1150 kg
INFO
Informacje techniczne
Info
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
82057000
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245035090
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.