??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 6
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0082 - Toggle clamps latch vertical with catch plate
Bill of material
K0082.0450
BESTKIPPUSA
Order No.
MATERIAL
Main
POS
Position
OG
opening angle of handle
145 °
HANDKRAFT
hand force
N
F2
Holding force
N
F1
pull force
N
A
Length
mm
A1
Length
mm
A2
Length
mm
A3
Length
mm
A4
Length
mm
B
width
mm
B1
width
mm
B2
width
mm
B3
width
mm
D
diameter
mm
D1
diameter
mm
H
height
mm
L1MIN
travel path
1 mm
L1MAX
travel path
mm
L2
Clamp travel
mm
L3
Length
mm
S
height
mm
GEW
Approx. weight
kg
INFO
Technical Information
Information
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.