??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0083 - Miniaturowe napinacze suwakowe z podstawą
Lista materiałowa
K0083.0050
BESTKIPP
Nr zamówienia
MATERIAL
Korpus
OG
Kąt rozwarcia rękojeści
190 °
F
Siła ręczna
80 N
F2
Siła trzymająca
500 N
F1
Siła zacisku
500 N
C
SKOK
16 mm
GEW
Ciężar ok.
kg
INFO
Informacje techniczne
Info
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
82057000
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.