??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0084 - Toggle clamps push-pull with mounting bracket
Bill of material
K0084.0250
BESTKIPP
Order No.
F
hand force
N
F2
Holding force
N
F1
Clamping force
N
PASSKG
suitable plastic handle
A1
Length
mm
A2
Length
mm
B
width
30 mm
B1
width
mm
B2
width
mm
C1
height
mm
D
diameter
mm
D1
diameter
mm
H
height
mm
L
Length
mm
L1
Length
mm
L2
Length
mm
L3
Length
mm
M
thread
M1
thread 1
S
Length
mm
R
Radius
mm
C
Stroke
mm
GEW
Approx. weight
kg
INFO
Technical Information
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
82057000
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.