??
Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
Výběr CAD modelu
Available products: 22
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K0121 - Ocelové upínací páky s vnějším závitem
Kusovník
K0121.11A4X20
BESTKIPP
Objednací číslo
AUSF
Provedení
Nerezová ocel elektrolyticky leštěná
GR
Velikost
1
X
Vnitřní závit
L
Délka
mm
D
Průměr
19 mm
D1
Průměr
28 mm
D2
Průměr
20 mm
H
Výška
41 mm
H1
Výška
12 mm
H3
Výška
63 mm
H4
Výška
72 mm
A
Délka
83 mm
A1
Délka
107
ZZ
Počet zubů
24
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
73181520
EAN
Číslo EAN KIPP
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.