??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 22
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0121 - Rękojeści nastawne nierdzewne z gwintem zewnętrznym
Lista materiałowa
K0121.11A4X20
BESTKIPP
Nr zamówienia
AUSF
Wersja
Stal nierdzewna polerowana elektrolitycznie
GR
Rozmiar
1
X
Gwint wewnętrzny
L
Długość
mm
D
Średnica
19 mm
D1
Średnica
28 mm
D2
Średnica
20 mm
H
Wysokość
41 mm
H1
Wysokość
12 mm
H3
Wysokość
63 mm
H4
Wysokość
72 mm
A
Długość
83 mm
A1
Długość
107
ZZ
Liczba zębów
24
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.