??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0124 - Manette indexable en inox à collerette allongée avec filetage, pièces en inox
Nomenclature
K0124.10610X18
BESTKIPP
Référence
K0124.10610X18
AUSF
Modèle
poli
GR
Taille
1
A
Longueur
40 mm
A1
Longueur
47.0 mm
B
Largeur
7 mm
D
Diamètre
10 mm
D1
Diamètre
13 mm
D2
Diamètre
14 mm
H
Hauteur
30.5 mm
H1
Hauteur
10 mm
H2
Hauteur
20.5 mm
H3
Hauteur
37.0 mm
H4
Hauteur
40.0 mm
L
Longueur
18 mm
X
Filetage
M 6
ZZ
Nombre de dents
16
GEW
Poids environ
0.0410 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245706846
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.