??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K0124 - Maniglia a leva in acciaio inox con collare allungato con filettatura esterna, parti metalliche in acciaio inox
Lista materiale
K0124.10610X18
BESTKIPP
N. d'ordine
K0124.10610X18
AUSF
Versione:
lucidato
GR
Dimensioni
1
A
Lunghezza
40 mm
A1
Lunghezza
47.0 mm
B
Larghezza
7 mm
D
Diametro
10 mm
D1
Diametro
13 mm
D2
Diametro
14 mm
H
Altezza
30.5 mm
H1
Altezza
10 mm
H2
Altezza
20.5 mm
H3
Altezza
37.0 mm
H4
Altezza
40.0 mm
L
Lunghezza
18 mm
X
Filettatura esterna
M 6
ZZ
N. di denti
16
GEW
Poids
0.0410 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
73181520
EAN
Codice EAN KIPP
4059245706846
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.