??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0124 - Rękojeści nastawne ze stali nierdzewnej z przedłużonym kołnierzem
Lista materiałowa
K0124.10610X18
BESTKIPP
Nr zamówienia
K0124.10610X18
AUSF
Wersja
polerowany
GR
Rozmiar
1
A
Długość
40 mm
A1
Długość
47.0 mm
B
Szerokość
7 mm
D
Średnica
10 mm
D1
Średnica
13 mm
D2
Średnica
14 mm
H
Wysokość
30.5 mm
H1
Wysokość
10 mm
H2
Wysokość
20.5 mm
H3
Wysokość
37.0 mm
H4
Wysokość
40.0 mm
L
Długość
18 mm
X
Gwint zewnętrzny
M 6
ZZ
Liczba zębów
16
GEW
Ciężar ok.
0.0410 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245706846
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.