??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0140 - Central screw Type B
Bill of material
K1040.1012
BESTKIPPUSA
Order No.
K1040.1012
TYP
Type
B
NUTB
slot width
10 mm
D
diameter
S12 mm
SW
T50 mm
GEW
Approx. weight
0.0245 kg
BS
Description
信息
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Zolltarifnummer USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245218349
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.