??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0201 - Finger grips, aluminium round
Bill of material
K0201.040051
BESTKIPPUSA
Order No.
MATERIAL
Material
Aluminium
FARBEG
Farbe Grundkörper
A
Length
mm
B
diameter
mm
D
thread
mm
H
height
mm
L
Length
mm
T
height
10 mm
TRAG
load-bearing capacity
500 N
BESTABS
Order No. end washer
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
76169951
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.