??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 10
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0220 - Tubular handles angled
Bill of material
K0220.4001
BESTKIPP
Order No.
FORM
Form
AUSF
version
A
Length
mm
B
width
115 mm
B1
width
20 mm
D
diameter
M8x30 mm
H
height
55.5 mm
L
Length
mm
TRAG
load-bearing capacity
800 N
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
信息
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
76169951
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.