??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0247 - Knurled knobs antistatic
Bill of material
K0247.1110624
BESTKIPP
Order No.
AUSF
version
FARBE
Colour
graphite black
D
thread
M6 mm
D1
diameter
21 mm
D2
diameter
14 mm
D3
diameter
19 mm
H
height
22 mm
H1
height
8 mm
T
distance
mm
L
Length
mm
GEW
Approx. weight
kg
INFO
Technical Information
Info
BS
Description
情報
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.